Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5X3-45 - 3/2-Wege-Elektromagnetventil / Kassettenversion / Flanschversion / Einzelverdrahtung
Stückliste
SS5X3-45-02B-C4-Q
NOS
Anzahl Stationen
POSITION
Einbaulage der Versorgungs-/Entlüftungsplatte
SPECIFICATION
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
A B Anschlussgröße
OPTION
Länge der DIN-Schiene spezial muss größer sein als Anzahl Stationen (mm)
L1
110.5 mm
L2
100.0 mm
L3
87.0 mm
L4
11.5 mm