Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X3-45F - Electroválvulas de 5 vías / Montaje apilable / Montaje en placa base / Multiconector sub-D
Lista de materiales
SS5X3-45FD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(F) Multiconector sub-D
COMMON
Común
MP
Posición de montaje del conector
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
NOS
Número de estaciones
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
Tamaño orificio de conexión
VOLTAGE
Tensión
OPTION
Opción
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm