Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X3-45P - Electrodistributeur 5/2/Embase associable/Monté sur embase/Câble plat
Nomenclature
SS5X3-45PD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(P) Connecteur de câble plat
COMMON
Commun
POLE
Nombre de broches
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice
VOLTAGE
Tension
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm