Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X3-45P - Electroválvulas de 5 vías / Montaje apilable / Montaje en placa base / Cable plano
Lista de materiales
SS5X3-45PD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(P) Conector cable plano
COMMON
Común
POLE
Número de pins
MP
Posición de montaje del conector
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
Tamaño orificio de conexión
VOLTAGE
Tensión
OPTION
Opción
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm