Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X3-45S2 - Bloc d'extrémité côté D
Nomenclature
SS5X3-45S2D-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(S2) Bus de terrain
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques
PORT
Orifice
OPTION
Option
L1
210.5 mm
L2
200.0 mm
L3
108.0 mm
L4
12.0 mm