Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X3-45T - Integral Serial Interface Unit
Bill of material
SS5X3-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(T) Terminal block
POLE
Pole
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
Port size
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型