Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X5-45F - 5 Port Solenoid Valve / Stacking Manifold / Base Mounted / D-Sub Connector
Bill of material
SS5X5-45FD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(F) D-sub connector
COMMON
Common
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
A B Port size
mm
VOLTAGE
Voltage
OPTION
DIN rail special length
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей