Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X5-45P - Electrodistributeur 5/2/Embase associable/Monté sur embase/Câble plat
Nomenclature
SS5X5-45PD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(P) Connecteur de câble plat
COMMON
Commun
POLE
Nombre de broches
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice A B
mm
VOLTAGE
Tension
OPTION
La longueur spéciale du rail DIN doit être supérieure au Nbre de Stations
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models