Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X5-45S2 - Integral Serial Interface Unit
Bill of material
SS5X5-45SO-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(S) Serial transmission
MODELS
Specifications
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
A B Port size
OPTION
Option
L1
185.5 mm
L2
175.0 mm
L3
118.0 mm
L4
14.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型