Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X5-45S2 - Serial Interface Unit IN313
Bill of material
SS5X5-45S2D-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(S2) Serial Interface
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
Port size
OPTION
Option
L1
235.5 mm
L2
225.0 mm
L3
123.0 mm
L4
17.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)