Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X5-45S2 - Unidad de transmisión serie centralizada
Lista de materiales
SS5X5-45SO-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(S) Transmisión serial
MODELS
Especificaciones
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
A B Tamaño de conexión
OPTION
Opción
L1
185.5 mm
L2
175.0 mm
L3
118.0 mm
L4
14.5 mm