Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X5-45S2 - Unité bus de terrain IN313
Nomenclature
SS5X5-45S2D-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(S2) Unité de bus de terrain
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice
OPTION
Option
L1
235.5 mm
L2
225.0 mm
L3
123.0 mm
L4
17.0 mm