您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SS5Y3-42-02-01
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY3000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy3000_old/manifold_assembly/ss5y3_42_assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y3-42-02-01_40-1G_11},{VS=2},{ABSIZE=01},{THREAD=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5y3_42/assembly/ss5y3_42_assy_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y3-42 - 底板配管型/底板整块式集装阀: 各自配线
明细表
SS5Y3-42-02-01
VS
位数
ABSIZE
A,B通口接管口径
(01) 1/8
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(01) 1/8
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE/UKCA对应品
(-) 无
(Q) CE/UKCA对应品
(-) 无
(Q) CE/UKCA对应品
VV
阀规格=>
PILOT
先导方式
(-) 内部先导式规格
(R) 外部先导式规格
(-) 内部先导式规格
(R) 外部先导式规格
COIL
线圈规格
(-) 标准型
(T) 带节电回路(仅DC24V,DC12V)
(-) 标准型
(T) 带节电回路(仅DC24V,DC12V)
VOLTAGE
额定电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
NO1
1位
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(0) 盖板
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(0) 盖板
NO2
2位
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(0) 盖板
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(0) 盖板
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求