Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
SS5Y5-45S6A - Base Mounted Manifold Assembly Stacking Type/EX510 Gateway-type Serial Transmission System
Спецификация
SS5Y5-45S6AU-02U-C4
SIUNIT
SI unit specifications
SIPOS
SI unit mounting position
WIRING2
Wiring specification
(D) Double wiring
VS
Valve stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
4
MPOSITION
SUP/EXH block assembly mounting position
PILOT1
Pilot type
ABSIZE
A/B port size
OPTION
Option
CE
CE-compliant
VV
Valve SPEC=>
PILOT2
Pilot type
(-) Internal pilot
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
ENTRY
Electrical entry
(LO) L-type plug connector, Without connector
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Judgement of solenoids number
In allowable range
WIRING
Wiring specification
COM
Comment
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей