Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y7-10SA_11SA - 插入式插件连接集装阀:对应EX500分散型串行传送系统 (64点)
明细表
SS5Y7-10SA2-02U-C6+Valves assembly
COMMENT
注释
阀和盖板需单独订购。
PMODEL
型号
SIUNIT
SI单元规格
WIRING2
配线规格
(D) 双配线
VS
阀位数
SNUMBER
最大可能线圈数
4
LOCATION
P,E通口引出位置
SEBLOCK
给排气块组件规格
ABSIZE
A,B通口接管口径
MOUNTING
安装方法
DIN
DIN导轨可选项
VV
阀规格=>
SEAL
密封形式
PILOT
先导规格
POPTION
阀可选项
COIL
线圈规格
VOLTAGE
定格電圧
(5) DC24V
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路及com规格
OVERRIDE
手动操作
MOPTION
安装可选项
NO1
1位
NO2
2位
NO3
3位
NO4
4位
NO5
5位
NO6
6位
NO7
7位
NO8
8位
NO9
9位
NO10
10位
NO11
11位
NO12
12位
NO13
13位
NO14
14位
NO15
15位
NO16
16位
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
WIRING
配线规格
COM
注释
-
L1
134.7 mm
L2
94 mm
L3
160.5 mm
L4
150.0 mm
L5
13.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型