SS5Y9-23SA-03
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY9000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy9000_old/manifold_assembly/ss5y9_23sa_assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y9-23SA-03_20-5LOZ-02_111_D},{SIUNIT=},{VS=3},{THREAD1=},{OPTION=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=Z},{MANUAL=},{ABSIZE=02},{THREAD2=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=1},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{WIRING=D},{PPATH=../ss5y9_23sa/assembly/ss5y9_23sa_assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Y9-23SA - 직접배관형 매니폴드/분할형:EX510 게이트웨이 방식 시리얼 전송 시스템 대응
BOM
SS5Y9-23SA-03
SIUNIT
SI유니트 사양
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
WIRING2
배선 사양
(D) 더블 배선
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
6
THREAD1
나사종류
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
OPTION
옵션
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
CE
CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양=>
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
MANUAL
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
ABSIZE
A,B포트 관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(C8) φ8 원터치 피팅
(C10) φ10 원터치 피팅
(C12) φ12 원터치 피팅
(N9) φ5/16 원터치 피팅
(N11) φ3/8 원터치 피팅
(02) 1/4
(03) 3/8
(C8) φ8 원터치 피팅
(C10) φ10 원터치 피팅
(C12) φ12 원터치 피팅
(N9) φ5/16 원터치 피팅
(N11) φ3/8 원터치 피팅
THREAD2
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO3
3연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
WIRING
배선 사양
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청