SS5YJ3-41-02-M5+Valves assembly
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SYJ3000 탄성체Seal/4・5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/syj3000/manifold_assembly/ss5yj3_41_asmtab.prj},{NB=SS5YJ3-41-02-M5_0-5G_11},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{MOUNTING=},{VS=2},{ABSIZE=M5},{PRTYPE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=0},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5yj3_41/assembly/ss5yj3_41_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5YJ3-41 - 개별배선:공통SUP・공통EXH 방식:41형(5포트・베이스 배관형용)
BOM
SS5YJ3-41-02-M5+Valves assembly
COMMENT
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
MOUNTING
밸브 부착 방향
(-) 싱글 솔레노이드의 파일럿 밸브가 A,B포트와 반대측
(S) 싱글 솔레노이드의 파일럿 밸브가 A,B포트와 같은 측
(-) 싱글 솔레노이드의 파일럿 밸브가 A,B포트와 반대측
(S) 싱글 솔레노이드의 파일럿 밸브가 A,B포트와 같은 측
VS
연수
ABSIZE
A,B포트 관접속구경
(M5) M5×0.8
(C4) ø4 원터치 피팅
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(C4) ø4 원터치 피팅
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
PRTYPE
P/R 포트나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
밸브사양=>
BODY
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
MANUAL
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
NO1
1연
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
NO2
2연
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청