Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 17
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SSCP - Metric
Bill of material
SSCP14
SERIES
Series
MATERIAL1
Outer part material
Free-cutting steel 1.0718, burnished
MATERIAL2
Bushings material
MATERIAL3
Inner ring material
D
d H7
mm
DD
D h6
mm
B
B 0/-0.12
mm
C
C +0.2/-0.2
mm
D1
d1
mm
K
Ball Ø
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
°
WEIGHT
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)