SSELBNZ10-295
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/selbnz_asmtab.prj},{NB=SSELBNZ10-295},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=295},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnz_series/selbnz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSELBNZ, SSELBNZ-MX, SSEL2BNZ, SSEL2BNZ-MX - 微型直线导轨 - 带定位孔,滑块加长型 - 小间隙 - 标准级 - 可选
明细表
SSELBNZ10-295
PN
型号
SSELBNZ10-295
SSELBNZ10-295
MX
有无MX(润滑装置)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
组装高度
10
10
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
LS
L 选择
295.000
315.000
335.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
295.000
315.000
335.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
mm
W
20
20
mm
L1
40.0
40.0
mm
B
15
15
mm
C
16
16
mm
S
Sxl
M3x3
M3x3
L2
29.0
29.0
mm
K
7.8
7.8
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
N
10.0
10.0
mm
C2
16
16
mm
LL1
(l1)
2.5
2.5
mm
W1
9
9
mm
W2
5.5
5.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
CAA
Ca
0.3
0.3
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
7.5
7.5
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT2
追加端面滑轨切割加工
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
ALT4
追加滑块
无追加滑块
有B3(3滑块规格(追加2滑块))
有B4(4滑块规格(追加3滑块))
无追加滑块
有B3(3滑块规格(追加2滑块))
有B4(4滑块规格(追加3滑块))
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求