SSHZL30-220-1
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sshzl_1.prj},{NB=SSHZL30-220-1},{H=30},{LT=},{LS=220},{ALT1=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=18},{C=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{T1=5.0},{N0=20},{MR=2.6},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{CL=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSHZL, SSHZLF - 超重载型直线导轨-不锈钢-含树脂保持器 互换 微预压型
明细表
SSHZL30-220-1
PN
型号
SSHZL30-220-1
SSHZL30-220-1
H
组装高度
30
30
mm
LT
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
LS
L选择 (L尺寸指定型为指定单位1mm)
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
ALT1
切割端面滑轨
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
L
220
mm
MAT
材质
不锈钢
HARD
硬度
57 HRC~
OT
容许温度
0 ~ 61
°C
H1
18
18
mm
C
20
20
mm
DGH
d x G x h
6 x 9.5 x 8.5
6 x 9.5 x 8.5
N
20.0
mm
P
60
mm
MR
导轨重量
2.6
2.6
kg/m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求