SSHZLF30-221
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sshzlf.prj},{NB=SSHZLF30-221},{H=30},{L=221},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=18},{W1=20},{C=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{T1=5.0},{N0=20},{MR=2.6},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{CL=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSHZLF - 극중하중용리니어가이드-스테인리스-수지리테이너붙이/호환/예압-l치수지정타입
BOM
SSHZLF30-221
PN
형번
SSHZLF30-221
SSHZLF30-221
H
체결높이
30
30
mm
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
57 HRC~
OT
허용온도
0 ~ 61
°C
H1
18
18
mm
W1
20
20
mm
DGH
d x G x h
6 x 9.5 x 8.5
6 x 9.5 x 8.5
mm
N
20.5
mm
P
60
mm
MR
가이드 레일 질량
2.6
2.6
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청