카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
SSP - Adapter
Bill of material
SSP-10
PN
Part No.
SSP-10
FT
Fitting Type
Adapter
MAT
Material
A
0.72 인치
B
B Hex
5/16 인치
C
0.56 인치
TS1
Thread Size (1)
10-32 (M)
TS2
Thread Size (2)
10-32 (F)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드