SSRZL24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzl.prj},{NB=SSRZL24-100},{H=24},{LS=100},{ALT1=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{W1=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSRZL - 중하중용리니어가이드-스테인리스수지리테이너붙이/호환/예압-레일-L치수고정타입
BOM
SSRZL24-100
PN
형번
SSRZL24-100
SSRZL24-100
H
체결높이
24
24
mm
LS
L 선택
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
mm
ALT1
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
100
100
mm
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
57 HRC~
OT
내열온도(℃)
0 ~ 50
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
N
20.0
mm
P
60
mm
MR
가이드 레일 질량
1.4
1.4
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청