SSVRB24
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvrb.prj},{NB=SSVRB24},{H=24},{KL=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57HRC~},{OT=0 ~ 61},{W1=9.5},{H1=12.5},{C=15},{B=34},{L2=23.6},{W=4.0},{P1=26},{S1=M4},{S1MAX=4.0},{LL1=6},{T=10},{BB=19.4},{E=3},{T1=6.0},{D8=16.50},{D9=18.9},{D11=9.0},{D10=11.9},{MB=0.14},{DH1=14.6},{DH2=13.4},{RH1=1.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSVRB - 중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입-블록
BOM
SSVRB24
PN
형번
SSVRB24
SSVRB24
H
체결높이
24
24
mm
KL
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
57HRC~
OT
허용온도
0 ~ 61
°C
W1
9.5
9.5
mm
B
34
34
mm
L1
40.4
40.4
mm
L2
23.6
23.6
mm
W
4.0
4.0
mm
P1
26
26
mm
S1
M4
M4
LL1
l1
6
6
mm
T
10
10
mm
BB
b
19.4
19.4
mm
E
3
3
mm
T1
6.0
6.0
mm
MB
블록 질량
0.14
0.14
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청