SSZLNB10
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sszlnb.prj},{NB=SSZLNB10},{H=10},{BT=With Dowel Holes},{PC=Standard Class},{MAT=Stainless Steel},{W1=5.5},{B=20},{L1=40.0},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{LL1=3.0},{BB=7.8},{K1=10.000},{P3A=16.000},{LL12=2.5},{MB=0.03},{H1=5.5},{C=9},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{CHF=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSZLNB - 미니츄어리니어가이드-맞춤핀 홀붙이롱블록 예압/호환/미세간격타입
BOM
SSZLNB10
PN
형번
SSZLNB10
SSZLNB10
H
체결높이
10
10
mm
BT
블록 형
맞춤핀 홀붙이
PC
정밀도
일반급
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
56HRC~
OT
허용온도
-20 ~ 80
°C
W1
5.5
5.5
mm
B
20
20
mm
L1
40.0
40.0
mm
L2
37.0
37.0
mm
L3
29.0
29.0
mm
W
2.5
2.5
mm
P1
15
15
mm
P2
16
16
mm
S1
M3
M3
LL1
l1
3.0
3.0
mm
BB
b
7.8
7.8
mm
K
10.0
10.0
mm
P3
16
16
mm
LL
(l)
2.5
2.5
mm
MB
블록 질량
0.03
0.03
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청