Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_4_24 - Signal Transformer
Bill of material
ST-4-24
PN
Part Number
ST-4-24
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.31 in. (33.3 mm)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    pc_120_10 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD