Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_4_48 - Signal Transformer
Bill of material
ST-4-48
PN
Part Number
ST-4-48
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V Input, 48VCT Output Series
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
48VCT
OP
Output Parallel
24V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.31 in. (33.3 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей