Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_7_10 - Signal Transformer
Bill of material
ST-7-10
PN
Part Number
ST-7-10
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
36 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
2.62 in. (66.5 mm)
WIDTH
Width
2.18 in. (55.4 mm)
HEIGHT
Height
1.59 in. (40.4 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    st_4_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_5_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_2_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_3_10 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD