Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_7_10 - Signal Transformer
Bill of material
ST-7-10
PN
Part Number
ST-7-10
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
36 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
2.62 in. (66.5 mm)
WIDTH
Width
2.18 in. (55.4 mm)
HEIGHT
Height
1.59 in. (40.4 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    st_4_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_5_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_2_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    st_3_10 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей