您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD モデル
ログイン
新規登録
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
español
français
English (United States)
QAシール情報
カタログ: Steinel Normalien
Created: 04.02.2019
カタログの特徴:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7403.32X095X103
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CADモデル選択
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7403_asmtab.prj},{NB=ST7403.32X095X103},{BESTNR=ST7403.32X095X103},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{L1=95},{L2=103},{BM=glatt, Wälzführung mit Rollenkäfig},{WG=0.557},{PPATH=parts/st_7403/st_7403_asmtpl.prj},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 44
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7403 - Guide bushes smooth, roller guide
Bill of material
ST7403.32X095X103
BESTNR
Order No.
ST7403.32X095X103
ST7403.32X095X103
D1
Diameter
32
32
mm
D2
Diameter
40
40
mm
D3
Diameter
48
48
mm
L1
Length
95
95
mm
L2
Length
103
103
mm
BM
Comment
smooth, anti-friction guideway with roller cage
WG
Weight
0.557
0.557
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書