Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST8845-80-01 - Control panel
Bill of material
ST8845-80-01
BESTNR
Order No.
ST8845-80-01
BS
Burst protection
integriert
AR
Burst pressure
180 bar
EW
Installation note
for mounting on tank plates = 80 mm
BG
Fastening screw
2 x M10 x 30
WG
Weight
1.000 kg
AN
Connections
3x G1/ 8 "; 2x G1/ 4"; 2x prepared connection for tank plates (1x open at the top); Connection for pressure switch ST8845-DW250W2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)