카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST8845-80-01
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Control panels ST8845
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/kontrollarmaturen_st8845/st8845_80_asmtab.prj},{NB=ST8845-80-01},{BESTNR=ST8845-80-01},{BS=integriert},{AR=180},{EW=zum Anbau an Tankplatten = 80 mm},{BG=2 x M10 x 30},{PPATH=st8845_80_asmtpl.prj},{WG=1.000},{FUNC=Controling, Adjusting, Cushioning, Stamping},{AN=3x G1/8\"; 2x G1/4\"; 2x vorbereiteter Anschluss für Tankplatten (1x oben offen); Anschluss für Druckwächter ST8845-DW250W2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST8845-80-01 - Control panel
Bill of material
ST8845-80-01
BESTNR
Order No.
ST8845-80-01
BS
Burst protection
integriert
AR
Burst pressure
180
bar
EW
Installation note
for mounting on tank plates = 80 mm
BG
Fastening screw
2 x M10 x 30
WG
Weight
1.000
kg
AN
Connections
3x G1/ 8 "; 2x G1/ 4"; 2x prepared connection for tank plates (1x open at the top); Connection for pressure switch ST8845-DW250W2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청