Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
Staffe normali - Staffe normali
Bill of material
STAFFE NORMALI
CODE
Code
STAFFE NORMALI
A
15 mm
B
18 mm
C
6 mm
X
2.5 mm
Y
6.8 mm
D
d
10.1 mm
D1
d1
8.3 mm
L1
3 mm
L
3 mm
MAT
Material
Steel C45 mm
TT
Heat treatment
Burnishing mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés