Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rigon
Descrizione
Staffe normali - Staffe normali
Lista materiale
STAFFE NORMALI
CODE
Codice
STAFFE NORMALI
A
15 mm
B
18 mm
C
6 mm
X
2.5 mm
Y
6.8 mm
D
d
10.1 mm
D1
d1
8.3 mm
L1
3 mm
L
3 mm
MAT
Materiale
Acciaio C45 mm
TT
Trattamento termico
Brunitura mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD