Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Charni?re Combi en acier inox 40, dégondable
Nomenclature
095E4040L
PARTNR
Code article
CH
Charni?re Combi
DESCRIPTION
Description
40/40
A1
22.5 mm
A2
22.5 mm
B1
38.5 mm
B2
38.5 mm
FAMAX
FAmax
500 N
FRMAX
FRmax
1200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Poids
204 g
CTN
Numéro du tarif douanier
83021000
ID
ID Nr.
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés