Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Stainless steel supports extendable 4
Stückliste
MOVET+4061408113583
TYP
Typ
45850019/F
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408113583
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
D
Ø-Durchmesser des Zylinders
40.0 mm
D1
Ø-Rohrdurchmesser
40 mm
H
H-Gesamt
mm
Wert eingeben für H
H-Gesamt
mm
cm
inch
ft
H1
Hohe
67 mm
F
Ø-Gewinde
M10x12 mm
SL
Statische Belastung
3000 N
INFO
Download-Link
Download-Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen