Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless steel supports extendable 4
Bill of material
MOVET+4061408113583
TYP
Type
45850019/F
BESTNR
Order No.
4061408113583
LODLEVEL
Level of detail
D
Ø-Diameter of cylinder
40.0 mm
D1
Ø-Diameter of tube
40 mm
H
total height
mm
Entrez la valeur pour H
total height
mm
cm
inch
ft
H1
Height
67 mm
F
thread
M10x12 mm
SL
maschine foot load
3000 N
INFO
Download link
Download link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés