피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
English
SHS25LR1SSM+220LM (G20g20, B-M6F)
THK CO.,LTD.
Linear Motion Systems
LM Guide
LM Guide with Caged Ball/Roller
Caged Ball
LM Guide SHS
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_shs/shs_lrm_asmtab.prj},{NB=SHS25LR1SSM-220LM_G20_0_B-M6F_55-5_0_0_0_1_},{PD=220},{LEND=5760.00},{LPORM=68.00},{LPORX=1000.00},{M=40.00},{W=48.00},{LTR=109.00},{H=6.80},{L1=88.00},{T=8.00},{F=60.00},{D1=7.00},{D2=11.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=3.000},{MN=SHS25LRM},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{PPATH=shs_lr/shs_lr_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=55.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
THK CO.,LTD.
Description
Stainless Steel Type SHS-LRM
Bill of material
SHS25LR1SSM+220LM (G20g20, B-M6F)
MN
Model No.
SHS25LRM
NOB
Number of LM block
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
QZ
QZ option
No
Yes
No
Yes
SO
Seals option
SS- With end, side, inner seals
Without Seals
UU- With end seals (on both ends)
DD- With double, side, inner seals
ZZ- With end, side, inner seals and metal scrapers
KK- With double, side, inner seals and metal scrapers
SSHH- With end, side, inner seals and LaCS
DDHH- With double, side, inner seals and LaCS
ZZHH- With end, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
KKHH- With double, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
SS- With end, side, inner seals
Without Seals
UU- With end seals (on both ends)
DD- With double, side, inner seals
ZZ- With end, side, inner seals and metal scrapers
KK- With double, side, inner seals and metal scrapers
SSHH- With end, side, inner seals and LaCS
DDHH- With double, side, inner seals and LaCS
ZZHH- With end, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
KKHH- With double, side, inner seals and metal scrapers and LaCS
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
L
Total length of LM rail
mm
값 입력 L
Total length of LM rail
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
G
Type of G dimension
Symmetrical (G1=G2)
Asymmetrical
Symmetrical (G1=G2)
Asymmetrical
INFO
Info Text
GX
Length G (Note 1
20.000
20.000
mm
GX2
Length g
20.00
mm
NOTE
Note 1
RC1
Rail connection
No connection
NR
Number of rails specified as matched sets
None
II
None
II
POR
Pitch of Rails
mm
GPJ
Grease Port and Pipe joint
B-M6F
None
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
B-M6F
None
A-M6F
C-M6F
LF-A
LF-B
SF-A
SF-B
TAPH
Tapped-hole LM Rail
No
Yes
No
Yes
INFO1
INFO
Info Text
P1
Position of LM Block (1st)
mm
값 입력 P1
Position of LM Block (1st)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
Position of LM Block (2nd)
0.000
0.000
mm
P3
Position of LM Block (3rd)
0.000
0.000
mm
P4
Position of LM Block (4th)
0.000
0.000
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청