Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 79
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Standard blind rivet big head aluminum - steel galvanized
Bill of material
7171148140
DA
Outer diameter
mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
STANDARD blind rivet, big head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Aluminium AlMG 3,5
F
Form
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
mm
K
Head height
mm
D
Rivet mandrel diameter
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0 mm
B
Drill hole diameter
mm
S
Shear values
N
Z
Traction
N
EAN
EAN number
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD