Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 23
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Standard blind rivet big head steel galvanized - steel galvanized
Bill of material
7081248100
DA
Outer diameter
mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
STANDARD blind rivet, big head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Steel
F
Form
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
mm
K
Head height
mm
D
Rivet mandrel diameter
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0 mm
B
Drill hole diameter
mm
S
Shear values
N
Z
Traction
N
EAN
EAN number
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей