Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 210
HELP_VARIABLE
Company
Brother Gearmotors
Description
Standard Gearmotor Foot mount - High efficiency induction gearmotor
Bill of material
G3L28N5-MP08TNNTN
PN
Part No.
SERIES
Series
G3 series (Parallel shaft type)
MT
Mount
Foot mount
MOT
Motor type
3-phase Induction
SGT
Shaft/Gear type
Parallel Shaft Gearbox
IC
Insulation class
F
WNC
WNclosure
IP-44
V
Voltage
208/60,230/60,460/60,400/50(V/Hz)
TBOX
Terminal box
W-Box
MP
Motor power
RA
Ratio
AR
Actual ratio
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
rpm
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
rpm
OST50
Output shaft allowable torque 50Hz
in-lbs
OST60
Output shaft allowable torque 60Hz
in-lbs
OSOHL
Output shaft allowable OHL
lbs
BB
Brake
SD
Shaft diameter
Zoll
OS
Frame size
PTB
Position of Terminal box
MS
Motor specification
BS
Brake specification
W
Weight
lb
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen