T10-15-22B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T10, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t10_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/standard_shape_b.prj},{NB=T10-15-22B (,12,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=22},{DESCR=T10 - Belt Width 15 mm},{ORDER=T10-15-22B},{MATERIAL=Steel},{NT=22},{SOB=},{D1=12},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=70.03},{OD=68.15},{LA=22},{LB=32},{W=17},{H=2.5},{HH=2.83},{K=10},{D=40},{T=1.6},{DMIN=12},{DMAX=28},{FL=F-167453},{F=74},{M=53},{FD=68.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape B
Bill of material
T10-15-22B
STDST
Standard stock
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
22
22
DESCR
Description
T10 - Belt Width 15 mm
ORDER
Order Number
T10-15-22B
T10-15-22B
MATERIAL
Material
Steel
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
Yes
No
Yes
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
-
-
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
70.03
70.03
mm
OD
Outside Diameter
68.15
68.15
mm
LA
Pulley width
22
mm
LB
Total width
32
32
mm
W
Tooth width
17
mm
H
Width of step for the flange
2.5
mm
HH
Height
2.83
mm
K
Boss width
10
10
mm
D
Outside Diameter
40
40
mm
T
Thickness
1.6
1.6
mm
DMIN
Bore (min.)
12
12
mm
DMAX
Bore (max.)
28
28
mm
FL
Flange Number
F-167453
F-167453
F
Flange outer diameter
74
74
mm
M
Flange inner diameter
53
53
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
68.3
68.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청