Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Star grip stainless steel, female, concave shaft
Bill of material
MOVET+4061408067848
TYP
Type
45830020E/40SL28
BESTNR
Order no.
4061408067848
LODLEVEL
Level of detail
DES
Description
Star grip Ø40, internal thread M8 x 20
D
40 mm
D1
24 mm
SW
36 mm
F
Thread
M8x20
H
28 mm
H1
16 mm
INFO
Download-Link
Download-Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)