Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Goebel
Beschreibung
Star Spreizblindniete Flachkopf Aluminium - Stahl verzinkt
Stückliste
7088481000
DA
Außendurchmesser
mm
ART
Artikelnummer
KTXT
Kurztext
STAR Spreizblindniete, Flachrundkopf
MATD
Material Dorn
Stahl
MATH
Material Hülse
Aluminium AIMG 5
F
Form
KB
Klemmbereich
mm
D1
Hülsendurchmesser
mm
L
Länge der Hülse
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Kopfdurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
D
Nietdorndurchmesser
mm
P
Nietdornlänge
≥ 27,0 mm
B
Bohrlochdurchmesser
mm
S
Scherwerte
N
Z
Zugkraft
N
EAN
EAN Nummer
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Schichtdicke
3 - 5 μm
ROHS
Beschränkung von Gefahrstoffen
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen