Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
Starke spannung durchmesser 25 - Vorspannungssystem
Stückliste
1500R25069
CODE
Special Springs
1500R25069
CODE2
PSA - Mabec
X346590045
L1
Frei länge des vorspannungssystem
69.000 mm
SX
Federwegs Arbeits
mm
Wert eingeben für SX
Federwegs Arbeits
mm
cm
inch
ft
A
Bodens Durchmesser
13 mm
B
Kopfs durchmesser
- mm
D
Kopfflansches Durchmesser
25 mm
S1
Anfangsauslenkung
2 mm
F1
Kraft
246 N
S2
Federweg 25%Lo
11 mm
F2
Kraft
1599 N
S3
Federweg 32% Lo
16 mm
F3
Kraft
2214 N
C
Kopf Flanschgehäuse durchmesser
27 mm
T
Boden/Kopf gehäuse durchmesser
14 mm
XMINIMO
Tiefe des kopf/bodens Gehäuse
14 mm
DH
DH federn
25 mm
L0
L0 federn
64 mm
R
Rg (Federrate)
123 N/mm