A1-32S3M0150AF-06T0X
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=A1-32S3M0150AF-06T0X_(6)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S3M},{NT=32},{NW=0150},{S=A},{MS=A1},{FL=F},{SD=6},{KW=},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=30.56},{OD=29.80},{W=17},{H=2},{LA=21},{FT=1},{F=35},{M=22},{FD=31.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape A
Bill of material
A1-32S3M0150AF-06T0X
TYPE
Type
S3M
NT
Number of Teeth
32
32
NW
Nominal width
0150
S
Shape
A
MS
Material and Surface treatment
Aluminium + No treatment
Aluminium + Alumite
Aluminium + No treatment
Aluminium + Alumite
FL
Flange
Yes
No
Yes
No
SD
Bore
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
mm
KW
Keyway
-
-
TH
Tapping Hole
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
ATTENTION
Attention
-
T
Tap size
-
mm
PD
Pitch Diameter
30.56
30.56
mm
OD
Outside Diameter
29.80
29.80
mm
W
Tooth width
17
mm
H
Width of step for the flange
2
mm
LA
Pulley width
21
mm
F
Flange outer diameter
35
35
mm
M
Flange inner diameter
22
22
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
19.02.2014
StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
07.02.2014
StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
StarQuick Quick delivery / Shape C
Mitsuboshi Belting
19.02.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
07.02.2014
StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
D-S3M - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청