Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape B
Bill of material
S1-22L075BF-12T0K
TYPE
Type
L
NT
Number of Teeth
NW
Nominal width
075 mm
S
Shape
B
MS
Material and Surface treatment
FL
Flange
SD
Bore
mm
KW
Keyway
TH
Tapping Hole
ATTENTION
Attention
-
T
Tap size
- mm
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
W
Tooth width
21 mm
H
Width of step for the flange
2.5 mm
LA
Pulley width
26 mm
K
Boss width
mm
LB
Total width
mm
D
Diameter
mm
F
Flange outer diameter
mm
M
Flange inner diameter
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés