Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ナンシン
説明
STC (自在) W-11 ストッパー
部品表
STC-125 CBC W-11
ORDERNO
品番
STC-125 CBC W-11
WM
車輪種類
ゴム (B入り)
AL
許容荷重
1500 N
AL2
許容荷重
153 kgf
SF
始動力
9.00 daN
TSF
旋回始動力
60.75 daN
WD
車輪径
125 mm
WW
車輪幅
38 mm
H
取付高
190 mm
A
取付ピッチ
90 mm
B
取付ピッチ
90 mm
A1
取付ピッチ
75 mm
B1
取付ピッチ
75 mm
X
プレートサイズ
110 mm
Y
プレートサイズ
110 mm
P
取付穴径
11.0 mm
TR
旋回半径
(R101) mm
E
偏心
35 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)