Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bessey
Açıklama
STC-HV - Acik kol ve yatay taban plakasi ile dikey mafsalli kelepce
Malzeme listesi
BESSEY STC-HV20
ON
Siparis numarası
STC-HV20 mm
CTN
Ihracat kontrol numarası
82057000 mm
POS
Pozisyon
VB
ayarlanabilir aralık
mm
Enter value for VB
ayarlanabilir aralık
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Toplam uzunluk
167 mm
L2
Uzunluk(uzatma kolu)
45 mm
L3
Ayarlanabilir aralik mili
20 mm
L4
Cap(baskı plakası)
16 mm
L5
Temel uzunluk
83 mm
L6
Uzunluk(taban plakası)
38 mm
L8
Uzunluk(iki bilesenli plastik saplı)
46 mm
H1
Yukseklil(alt kol)
65 mm
H2
Yukseklik(aacık sap)
162 mm
H3
Yukseklik uzatma kolu
10 mm
H4
Yukseklik(komple mil)
42 mm
H5
Temel yukseklik
45 mm
B1
Genislik(uzatma kolu -dıs-)
10 mm
B2
Genislik(uzatma kolu -ic-)
6 mm
B3
Genislik(iki bilesenli plastik saplı)
20 mm
B4
Genislik(taban plakası)
18 mm
LO1
Delik mesafesi 1
10-13
LO2
Delik mesafesi 2
26
LO3
Delik mesafesi 3
13 mm
D
Cap(Taban plakası delik sablonu)
5.6 mm
SMAX
Sıkma genişliği
35 N
AA
otomatik ayar
20 mm
MAXS
Maksimum kuvvette sıkıstirma
1100 N
GEW
Agırlık
0.21 kg
VERP
Paketleme Ünitesi
6 stck.