Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bessey
Beschreibung
STC-HV - Schnellspanner: Waagrechtspanner mit vertikaler Grundplatte
Stückliste
BESSEY STC-HV20
ON
Bestellnummer
STC-HV20 mm
CTN
Zolltarifnummern
82057000 mm
POS
Position
VB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für VB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Länge Gesamt
167 mm
L2
Länge Auslegearm
45 mm
L3
Verstellweg Spindel
20 mm
L4
Durchm. Druckplatte
16 mm
L5
Länge Basis
83 mm
L6
Länge Grundplatte
38 mm
L8
Länge 2K Griff
46 mm
H1
Höhe Griff unten
65 mm
H2
Höhe Griff offen
162 mm
H3
Höhe Auslegearm
10 mm
H4
Höhe Spindel kpl.
42 mm
H5
Höhe Basis
45 mm
B1
Breite Auslegearm -außen-
10 mm
B2
Breite Auslegearm -innen-
6 mm
B3
Breite 2K Griff
20 mm
B4
Breite Grundplatte
18 mm
LO1
Lochabstand 1
10-13
LO2
Lochabstand 2
26
LO3
Lochabstand 3
13 mm
D
Loch Durchmesser
5.6 mm
SMAX
Spannweite
35 N
AA
Autom. Anpassung
20 mm
MAXS
Max. Spannkraft
1100 N
GEW
Gewicht
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.